KB PS2-1 HS 65x8
Bağlantı kablosu
Bunlar için uygundur: | HS 65x8 |
Arayüz için uygundur | PS/2 |
Bağlantı türü | RJ41 |
Bağlantı türü | PS/2 |
Versiyon | eksenel |
Tip | dişi |
Bağlantı türü | PS/2 |
Versiyon | eksenel |
Tip | erkek |
İletken sayısı | 6 Adet |
Renk kılıf | gri |
Korumalı | Evet |
Kablo versiyonu | Spiral kablo |
Kablo uzunluğu | 2.800 mm |
Malzeme kılıf | TPE |
Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |