KB M12A-8P-PC-IO-3000
Bağlantı kablosu
Bunlar için uygundur: | Sabit 2D kod okuyucusu seri LSIS 222 |
Arayüz için uygundur | RS 232 |
Bağlantı türü | Sub-D |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 9 kutuplu |
Versiyon | eksenel |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
İletken sayısı | 8 Adet |
Renk kılıf | siyah |
Korumalı | Evet |
Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu |
Kablo uzunluğu | 3.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
Net ağırlık | 246 g |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |