KB JST-HS-300

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50113397

Icon
Uygulama Kimyasallara karşı dayanım
Arayüz için uygundur RS 232
Çalışma voltajı 30 V AC/DC
Bağlantı türü JST ZHR konektörü
Kutup sayısı 12 kutuplu
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü Sub-D
Tip erkek
Kutup sayısı 9 kutuplu
Versiyon eksenel
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 300 mm
Malzeme kılıf PUR
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Net ağırlık 49 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz