KB JST-3000
Bağlantı kablosu
Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
Arayüz için uygundur | RS 232 |
Çalışma voltajı | 30 V AC/DC |
Bağlantı türü | JST ZHR konektörü |
Kutup sayısı | 10 kutuplu |
Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
Bağlantı türü | açık uç |
İletken sayısı | 3 Adet |
Renk kılıf | siyah |
Korumalı | Evet |
Kablo uzunluğu | 3.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
Net ağırlık | 99 g |
Gümrük taife numarası | 85444995 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |