KB 232-2 IT190x
Bağlantı kablosu
Bunlar için uygundur: | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i Mobil barkod okuyucusu seri IT 1300 |
Arayüz için uygundur | RS 232 True |
Bağlantı türü | RJ41 |
Bağlantı türü | Sub-D |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 9 kutuplu |
Versiyon | eksenel |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | Takılabilir |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 2 kutuplu |
Versiyon | eksenel |
İletken sayısı | 6 Adet |
Renk kılıf | siyah |
Korumalı | Evet |
Kablo versiyonu | Spiral kablo |
Kablo uzunluğu | 3.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
Net ağırlık | 145 g |
Gümrük taife numarası | 85444210 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |