KB-014S- 10000-14
Bağlantı kablosu
Uygulama | Kimyasallara karşı dayanım |
Çalışma voltajı | 30 V AC/DC |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M16 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 14 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | açılı |
Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
Bağlantı türü | açık uç |
İletken sayısı | 14 Adet |
Korumalı | Evet |
Kablo uzunluğu | 10.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
Net ağırlık | 575 g |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |