IVS 108 M1-102-W0

Vision sensörü

Ürün numarası: 50146024

Icon Icon Icon Icon
Seri IVS 108
Yazılım fonksiyonları Var-yok kontrolü
Çalışma alanı 50 ... 150 mm
Işık kaynağı LED, beyaz
Kameranın çözünürlüğü yatay 320 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 240 px
Saniye başına maksimum verim 20 Saniye başına adet
Ölçüm değerini hesaplama süresi 50 ms
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Ortalama güç tüketimi 4,2 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
Tür Optik bağlaştırıcı, polariteden bağımsız
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 10 mA
Anahtarlama voltajı 30 V DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 3 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi PNP / NPN değiştirme yapılabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi PNP / NPN değiştirme yapılabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi PNP / NPN değiştirme yapılabilir
Tür Ethernet
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
Transfer hızı 10 Mbit/sn
100 Mbit/sn
İşlev Bakım
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 17 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama X kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 47 mm x 58 mm x 58 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 173 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Anahtar
Tanıtma
Web tarayıcısı üzerinden
Kumanda elemanları Tuşlar
Kumanda elemanının işlevi Otomatik ayarlama
Tanıtma
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 90 %
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Sertifikasyonlar CSA
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - WebConfig User's Guide - pdf
Kullanım kılavuzu - Manual - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf