IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC
Vision sensörü
Seri | IVS 1000i |
Imager | Sony global Shutter |
Yazılım fonksiyonları | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye |
Okuma mesafesi | 50 ... 2.000 mm, Lense bağlı |
Işık kaynağı | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 736 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 480 px |
Odak uzaklığı | 8 mm |
Elektronik kilitleme süresi | 0,025 ... 2 ms |
Kameranın tipi | Monokrom |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 24 W, 24 V DC'de |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
Voltaj türü | DC |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 5 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Anahtarlama elemanı | MOSFET yarı iletkeni |
Anahtarlama prensibi | Puşpul |
Anahtarlama elemanı | MOSFET yarı iletkeni |
Anahtarlama prensibi | Puşpul |
Anahtarlama elemanı | MOSFET yarı iletkeni |
Anahtarlama prensibi | Puşpul |
Anahtarlama elemanı | MOSFET yarı iletkeni |
Anahtarlama prensibi | Puşpul |
Mimari | Sunucu İstemci |
Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
Transfer hızı | 10 / 100 Mbit/s |
İşlev | Proses |
Şalter işlevselliği | Yok |
Transfer protokolü | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
İşlev | Proses |
Uygunluk Sınıfı | B |
Protokol | PROFINET RT |
Transfer hızı | 100 Mbit/sn |
İşlev | Bakım |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 12 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Ethernet, giriş Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | X kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 265 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
LED sayısı | 3 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Vision Studio yazılımı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 67, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |