IT 19x1i-End Cap
Uç kapağı
Tür | Uç kapağı |
Ürün grubu için uygun | Mobil kod okuyucular |
Bunlar için uygundur: | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1981i |
Ölçü (G x Y x U) | 29,5 mm x 30 mm x 70 mm |
Net ağırlık | 26 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | yerine yerleştirmek için |
Gümrük taife numarası | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |