IT 1991i SR-3 USB-KIT
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Seri | IT19xx |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Diğerleri talep üzerine EAN/UPC GS1 veri çubuğu Maxicode Mikro PDF PDF417 QR kodu UPC Veri Matris Kodu |
Okuma mesafesi | 0 ... 837 mm |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 800 px |
Besleme gerilimi UB | 3,7 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 1,8 W |
Akü teknolojisi | LiIon |
Akü hafıza kapasitesi | 2,4 A·h |
Tür | PS/2, USB, RS 232 |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
Bluetooth çalışma mesafesi | Sınıf 1 |
Bluetooth sürümü | 4.2 |
Bağlantı türü | Bluetooth |
Ölçü (G x Y x U) | 76 mm x 100 mm x 192 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | UL 94-V0 |
Net ağırlık | 405 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Düşme yüksekliği | 3 m |
Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |