IT 1990i XR-3 USB-KIT

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50144932

Icon Icon
Seri IT19xx
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Diğerleri talep üzerine
EAN/UPC
GS1 veri çubuğu
Maxicode
Mikro PDF
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 0 ... 2.236 mm
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 800 px
Besleme gerilimi UB 4 ... 5,5 V, DC
Güç tüketimi, maks. 2,35 W
Tür PS/2, USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü RJ41
Ölçü (G x Y x U) 76 mm x 100 mm x 192 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 320 g
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 3 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.5.4 - zip
USB sürücü - USBserial - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kısa kılavuz - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf