IT 1950g HD-2-R
Mobil 2D kod okuyucusu
Seri | IT19xx |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Diğerleri talep üzerine DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu her yönlü Kompozit Kodlar Maxicode Mikro PDF Mikro QR PDF417 QR kodu UPC Veri Matris Kodu |
Okuma mesafesi | 6 ... 604 mm |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 800 px |
Besleme gerilimi UB | 4 ... 5,5 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 2,5 W |
Tür | PS/2, USB, RS 232 |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
Bağlantı türü | RJ41 |
Ölçü (G x Y x U) | 70 mm x 80 mm x 160 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | UL 94-V0 |
Net ağırlık | 160 g |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Düşme yüksekliği | 1,8 m |
Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
Koruma sınıfı | IP 41 |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |