IT 1920i DPM-3

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50138136

Icon
Seri IT19xx
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Diğerleri talep üzerine
Doğrudan işaretli 2D kodu
EAN 8/13
GS1 veri çubuğu
Mikro PDF
Mikro QR
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 0 ... 170 mm
Işık kaynağı LED, kırmızı / mavi
LED grubu 1
Kameranın çözünürlüğü yatay 844 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 640 px
Barkod kontrastı (PCS) 25 %
Modül boyutu 0,076 ... 0,508 mm
Hedef yardımı Lazer, kırmızı
Işık dalga boyu 650 nm
Besleme gerilimi UB 4 ... 5,5 V, DC
Güç tüketimi, maks. 2,35 W
Tür PS/2, USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü RJ41
Ölçü (G x Y x U) 74,5 mm x 193 mm x 134 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Net ağırlık 310 g
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 2 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 65
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.5.4 - zip
USB sürücü - USBserial - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf