IT 1911i ER-3-USB-KIT

Mobil 2D kod okuyucusu telsiz

Ürün numarası: 50141807

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası: 50144933
  • Seri: IT19xx
  • Arayüz: PS/2
  • Kod türleri okunabilir: Codabar
  • Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 837 mm
Ürün numarası: 50144933
Seri IT19xx
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Diğerleri talep üzerine
EAN/UPC
GS1 veri çubuğu
Maxicode
Mikro PDF
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 25 ... 596 mm
Kameranın çözünürlüğü yatay 838 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 640 px
Besleme gerilimi UB 3,7 V, DC
Güç tüketimi, maks. 1,8 W
Akü teknolojisi LiIon
Akü hafıza kapasitesi 2,4 A·h
Tür PS/2, USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 1
Bluetooth sürümü 2.1
Bağlantı türü Bluetooth
Ölçü (G x Y x U) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 380 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 2 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 65
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.5.4 - zip
USB sürücü - USBserial - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kısa kılavuz - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf