IT 1910i ER-3-USB-KIT

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50141805

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası: 50144931
  • Seri: IT19xx
  • Arayüz: PS/2
  • Kod türleri okunabilir: Code 39
  • Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 837 mm
Ürün numarası: 50144931
Seri IT19xx
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Diğerleri talep üzerine
EAN/UPC
GS1 veri çubuğu
Maxicode
Mikro PDF
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 25 ... 596 mm
Kameranın çözünürlüğü yatay 838 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 640 px
Besleme gerilimi UB 4 ... 5,5 V, DC
Güç tüketimi, maks. 2,35 W
Tür PS/2, USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü RJ41
Ölçü (G x Y x U) 75 mm x 195 mm x 133 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 300 g
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 2 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 65
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.5.4 - zip
USB sürücü - USBserial - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kısa kılavuz - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf