IT 1902g HD-2
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Seri | IT19xx |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Diğerleri talep üzerine EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu her yönlü Kompozit Kodlar Maxicode Mikro PDF Mikro QR PDF417 QR kodu UPC Veri Matris Kodu |
Okuma mesafesi | 0 ... 233 mm |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 838 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 640 px |
Besleme gerilimi UB | 3,7 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 1,8 W |
Akü teknolojisi | LiIon |
Akü hafıza kapasitesi | 2 A·h |
Tür | PS/2, USB, RS 232 |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
Bluetooth çalışma mesafesi | Sınıf 2 |
Bluetooth sürümü | 2.1 |
Bağlantı türü | Bluetooth |
Ölçü (G x Y x U) | 70 mm x 160 mm x 80 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | UL 94-V0 |
Net ağırlık | 213 g |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Düşme yüksekliği | 1,8 m |
Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
Koruma sınıfı | IP 41 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |