IT 1470g-2D-2USB-KIT
Mobil 2D kod okuyucusu
Seri | IT147xg |
içeriği | 1x USB bağlantı kablosu 1,5 m |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu her yönlü QR kodu UPC Veri Matris Kodu |
Okuma mesafesi | 5 ... 400 mm |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
LED grubu | 1 |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.040 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 720 px |
Barkod kontrastı (PCS) | 35 % |
Modül boyutu | 0,127 ... 0,508 mm |
Besleme gerilimi UB | 4 ... 5,5 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 2 W |
Tür | USB, RS 232 |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
Bağlantı türü | RJ41 |
Ölçü (G x Y x U) | 62 mm x 169 mm x 82 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | UL 94-V0 |
Net ağırlık | 130 g |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Düşme yüksekliği | 1,8 m |
Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
Koruma sınıfı | IP 40 |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |