IT 1450g 1D-2
Mobil barkod okuyucusu
Seri | IT145xg |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu her yönlü UPC |
Okuma mesafesi | 37 ... 370 mm |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
LED grubu | 1 |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 640 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 480 px |
Barkod kontrastı (PCS) | 35 % |
Modül boyutu | 0,127 ... 0,508 mm |
Besleme gerilimi UB | 5 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 2 W |
Tür | USB, RS 232 |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
Bağlantı türü | RJ41 |
Ölçü (G x Y x U) | 62 mm x 169 mm x 82 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | UL 94-V0 |
Net ağırlık | 130 g |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Düşme yüksekliği | 1,5 m |
Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
Koruma sınıfı | IP 40 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |