IT 1300g-2

Mobil barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50116864

Icon Icon
Seri IT1300
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Diğerleri talep üzerine
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 veri çubuğu
GS1 veri çubuğu her yönlü
UPC
Okuma mesafesi 10 ... 460 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
LED grubu 1
Kameranın çözünürlüğü yatay 3.648 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 1 px
Barkod kontrastı (PCS) 20 %
Modül boyutu 0,127 ... 1,4 mm
Besleme gerilimi UB 5 V, DC
Güç tüketimi, maks. 1,8 W
Tür USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü RJ41
Ölçü (G x Y x U) 79 mm x 150 mm x 112 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 159 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 1,5 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 41
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.5.4 - zip
USB sürücü - USBserial - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - User Guide - pdf
Veri sayfası - pdf
Kısa kılavuz - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf