IT 1280i FR-3
Mobil barkod okuyucusu
Seri | IT128xi |
Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Diğerleri talep üzerine EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu her yönlü UPC |
Okuma mesafesi | 100 ... 4.460 mm |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Barkod kontrastı (PCS) | 35 % |
Besleme gerilimi UB | 4 ... 5,5 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 1,8 W |
Tür | PS/2, USB, RS 232 |
İşlev | Proses |
İşlev | Proses |
Bağlantı türü | RJ41 |
Ölçü (G x Y x U) | 133 mm x 195 mm x 75 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | UL 94-V0 |
Net ağırlık | 335 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Düşme yüksekliği | 2 m |
Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 12.0 | 27280101 |
ECLASS 13.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |