ISS 244PP.2/22-22E-S12
Endüktif sensör
Seri | 244 |
Tip. sınır mesafesi Sn | 22 mm |
İşletme bölgesi Sa | 0 ... 17,8 mm |
Özel versiyon | NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 5 % |
Anahtarlama histerezi | 20 % |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA |
Artık akım, maks. | 0,01 mA |
Voltaj düşmesi | 2,5 V |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar |
Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 40 mm x 40 mm x 66 mm |
Montaj türü | Gömülü |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | Polibütilen (PBT) |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
Net ağırlık | 116 g |
Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Standart ölçme plakası | 60 x 60 mm², Fe360 |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 80 °C |
Koruma sınıfı | IP68 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Alüminyum | 0,28 |
Paslanmaz çelik | 0,64 |
Bakır | 0,22 |
Pirinç | 0,33 |
Fe360 çelik | 1 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |