ISS 118MM/4NC-8E0-M12
Endüktif sensör
Seri | 118 |
Tip. sınır mesafesi Sn | 8 mm |
İşletme bölgesi Sa | 0 ... 6,48 mm |
Koruma devresi | Fazla yük koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 10 mA |
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10 % |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 1 % |
Anahtarlama histerezi | 15 % |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA |
Artık akım, maks. | 0,01 mA |
Voltaj düşmesi | ≤ 2 V |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
Anahtarlama frekansı | 3.000 Hz |
Hazırlık gecikmesi | 25 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 48 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
Montaj türü | Gömülü |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Nikelli pirinç |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
Net ağırlık | 43 g |
Gövde rengi | gümüş kırmızı, RAL 3000 |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
Standart ölçme plakası | 24 x 24 mm², Fe360 |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Fe360 çelik | 1 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |