IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Endüktif sensör
Seri | 230 |
Tip. sınır mesafesi Sn | 40 mm |
İşletme bölgesi Sa | 0 ... 32,4 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 36 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10 %, ≥ |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA |
Artık akım, maks. | ≤ 0,05 mA |
Voltaj düşmesi | 200 mA’de ≤ 2,5 V |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi bölümü başına sıkma torku | 25 Nm (sabit, mesafede değişiklik olmadan) |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 87 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
Montaj türü | Gömülü değil |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Nikelli pirinç |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
Net ağırlık | 143 g |
Gövde rengi | gümüş kırmızı, RAL 3000 |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
Standart ölçme plakası | 120 x 120 mm², Fe360 |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Alüminyum | 0,5 |
Paslanmaz çelik | 0,8 |
Bakır | 0,3 |
Pirinç | 0,5 |
Fe360 çelik | 1 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |