IS 230MM/1NO.3-15N

Endüktif sensör

Ürün numarası: 50128154

Icon
Seri 230
Tip. sınır mesafesi Sn 15 mm
İşletme bölgesi Sa 0 ... 12,1 mm
Tekrar edilebilirlik 0,75 mm
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 320 V, AC/DC
Artık dalgalanma 0 ... 20 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 1 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 5 %, UB = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı Ta = 23°C ± 5°C
Anahtarlama histerezi 20 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Voltaj türü AC/DC
Anahtarlama akımı, maks. 200 mA
Voltaj düşmesi ≤ 2 V
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Osilatör frekansı 50.000 Hz
Hazırlık gecikmesi 70 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 2 damarlı
İletken enine kesiti 0,34 mm²
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 30 mm x 50 mm
Vida dişi büyüklüğü M30 x 1,5 mm
Montaj türü Gömülü değil
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Pirinç, kromlu
Malzeme aktif yüzey Plastik, Polibütilen (PBT)
Net ağırlık 180 g
Gövde rengi gümüş
kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Standart ölçme plakası 45 x 45 mm², Fe360
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Standarda göre kontrol yöntemi EMV IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Alüminyum 0,5
Paslanmaz çelik 0,95
Bakır 0,45
Pirinç 0,55
Fe360 çelik 1
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz