IS 230MM/1NC.3-15N
Endüktif sensör
Seri | 230 |
Tip. sınır mesafesi Sn | 15 mm |
İşletme bölgesi Sa | 0 ... 12,1 mm |
Tekrar edilebilirlik | 0,75 mm |
Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 320 V, AC/DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 20 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 1 mA |
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 5 %, UB = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı Ta = 23°C ± 5°C |
Anahtarlama histerezi | 20 % |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | AC/DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA |
Voltaj düşmesi | ≤ 2 V |
Anahtarlama elemanı | Röle, NC (normalde kapalı) |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
Osilatör frekansı | 50.000 Hz |
Hazırlık gecikmesi | 70 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 2 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,34 mm² |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 50 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
Montaj türü | Gömülü değil |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Pirinç, kromlu |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
Net ağırlık | 180 g |
Gövde rengi | gümüş kırmızı, RAL 3000 |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Standart ölçme plakası | 45 x 45 mm², Fe360 |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Alüminyum | 0,5 |
Paslanmaz çelik | 0,95 |
Bakır | 0,45 |
Pirinç | 0,55 |
Fe360 çelik | 1 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |