IS 218MM/2NC-8N0
Endüktif sensör
Seri | 218 |
Tip. sınır mesafesi Sn | 8 mm |
İşletme bölgesi Sa | 0 ... 6,4 mm |
Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 20 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 10 mA |
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde |
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 5 %, UB = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı Ta = 23°C ± 5°C |
Anahtarlama histerezi | 10 % |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA |
Artık akım, maks. | 0,1 mA |
Voltaj düşmesi | ≤ 2 V |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
Anahtarlama frekansı | 2.000 Hz |
Hazırlık gecikmesi | 60 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Kablo rengi | gri |
İletken sayısı | 3 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,34 mm² |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 52 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
Montaj türü | Gömülü değil |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Nikelli pirinç |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
Net ağırlık | 112 g |
Gövde rengi | gümüş kırmızı, RAL 3000 |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Standart ölçme plakası | 24 x 24 mm², Fe360 |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Alüminyum | 0,4 |
Paslanmaz çelik | 0,7 |
Bakır | 0,4 |
Pirinç | 0,5 |
Fe360 çelik | 1 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |