IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12

Endüktif sensör

Ürün numarası: 50117127

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri 212
Tip. sınır mesafesi Sn 6 mm
İşletme bölgesi Sa 0 ... 4,8 mm
Özel versiyon Kaynak sıçramalarına karşı dayanıklı
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 20 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 10 mA
Anahtarlama histerezi 15 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 200 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
Artık akım, maks. 0,1 mA
Voltaj düşmesi 2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 15 Hz
Hazırlık gecikmesi 80 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 60 mm
Vida dişi büyüklüğü M12 x 1 mm
Montaj türü Gömülü
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde AISI 316L
Malzeme aktif yüzey Paslanmaz çelik, AISI 316L
Net ağırlık 51 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Standart ölçme plakası 18 x 18 mm², Fe360
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Alüminyum 1
Paslanmaz çelik 0,9
Bakır 0,85
Pirinç 1,3
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf