IS 206MP/4NO-2E0,300-S8.3W

Endüktif sensör

Ürün numarası: 50121902

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
IS 206MP/4NO-2E0
Endüktif sensör
Ürün numarası: 50111437
  • Seri: 206
  • Yapışekli: Silindirik, 6,5 mm
  • Tip. sınır mesafesi Sn: 2 mm
  • Voltaj türü: DC
Ürün numarası: 50111437
Seri 206
Tip. sınır mesafesi Sn 2 mm
İşletme bölgesi Sa 0 ... 1,6 mm
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 20 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 10 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 5 %, UB = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı Ta = 23°C ± 5°C
Anahtarlama histerezi 10 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 200 mA
Artık akım, maks. 0,1 mA
Voltaj düşmesi ≤ 2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 5.000 Hz
Hazırlık gecikmesi 50 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 300 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi gri
İletken enine kesiti 0,14 mm²
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 3 kutuplu
Versiyon açılı
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 6,5 mm x 35 mm
Montaj türü Gömülü
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde V2A
Malzeme aktif yüzey Plastik, Poliamit (PA 12)
Net ağırlık 10 g
Gövde rengi gümüş
kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Standart ölçme plakası 6.5 x 6.5 mm², Fe360
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Alüminyum 0,1
Paslanmaz çelik 0,55
Bakır 0,1
Pirinç 0,2
Fe360 çelik 1
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf