IPS 458i FIX-F4-102-I3-G
Akıllı kamera
Seri | IPS 400i |
Uygulama | Çift raf derinliği |
Yazılım fonksiyonları | Raf hassas konumlandırma |
Çalışma alanı | 350 ... 1.900 mm, reflektörlü maks. 2.400 mm |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
Kameranın çözünürlüğü dikey | 960 px |
İşaretçi boyutu (yuvarlak) | 13 ... 15 mm |
Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,2 mm, (Raf derinliği 2: 0,5 mm) uygulamaya bağlı |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 5 Adet |
Tür | EtherNet IP, Ethernet |
Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
İşlev | Proses |
Şalter işlevselliği | Yok |
Transfer hızı | 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
Tür | Ethernet |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Kutup sayısı | 12 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 124 g |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Tuşlar |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |