IPS 448i FIX-F2-102-I3-G-H

Akıllı kamera

Ürün numarası: 50142219

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri IPS 400i
Uygulama Çift raf derinliği
Özel versiyon Isıtma
Yazılım fonksiyonları Raf hassas konumlandırma
Çalışma alanı 250 ... 1.900 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 960 px
İşaretçi boyutu (yuvarlak) 13 ... 15 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0,2 mm, (Raf derinliği 2: 0,5 mm) uygulamaya bağlı
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 3 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 5 Adet
Tür Ethernet, PROFINET
İşlev Proses
Uygunluk Sınıfı B
Protokol PROFINET RT
Transfer hızı 100 Mbit/sn
Tür Ethernet
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 124 g
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tuşlar
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
GSDML dosyası - zip
Yazılım - Device Finder V4.0.0 - zip
Yazılım - Data Function Block for TIA V15 - zip
Yazılım - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - XML Interface description - pdf
Kullanım kılavuzu - XML Job description - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf