IPRK 92/4,6000

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50023962

Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
PRK25C/4W-M12
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50137522
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 10 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50137522
KD U-M12-4A-V1-050
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50130652
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 4 Adet
  • Kablo uzunluğu: 5.000 mm
Ürün numarası: 50130652
Seri 92
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Özel versiyon Uyarı çıkışı
İşletme bölgesi 0,2 ... 8,5 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0,2 ... 12,5 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi UB anahtarlama
İşlev Uyarı çıkışı
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 6.000 mm
İletken sayısı 5 damarlı
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 140 g
Gövde rengi Kırmızı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı I
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf