IPRK 25B/4.3-S12

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50104246

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
PRK25C.D/4W-M12
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50139553
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 8 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50139553
Seri 25B
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Uygulama Gerilmiş nesneleri algılama
Özel versiyon Uyarı çıkışı
İşletme bölgesi 0,05 ... 6 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0,05 ... 8 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi UB anahtarlama
İşlev Uyarı çıkışı
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 15 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP66
IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf