IPRK 18/A L.46

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50040278

Icon Icon Icon
Seri 18
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Uygulama Çok şeffaf folyoların ve camların tespiti
Çok şeffaf şişelerin tespiti
Özel versiyon Otomatik kolimasyon
Uyarı çıkışı
İzleme işlevi
İşletme bölgesi 0 ... 2,4 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0 ... 3 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 26,5 ... 31,6 V
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür AS Arayüzü IO
İşlev AS-i arayüzü
Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 75 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj braketi vida dişi
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Kademe anahtarı
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf