IL RL 070/130 WH 300

Aydınlatma

Ürün numarası: 50151368

Icon Icon
Tür Halka aydınlatma
Bunlar için uygundur: IVS 1000i & DCR 1000i
İşlevler Entegre güç ayarı
Tetiklenebilir çalışma
Işık kaynağı LED, beyaz
Dalga boyu 446 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Açılma açısı, maks. 120 °
Koruma devresi Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 35 V, DC
Güç tüketimi, maks. 10 W, 24 V DC'de
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı Tetikleme yüksek 3,3 … 35,0 V (yüksek) / < 2,8V (düşük)
İşlev Tetikleyici
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Tetikleyici
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Halka
Kalınlık 29 mm
Dış çap 130 mm
İç çap 70 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum oksitlenmiş
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Gövde rengi siyah
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları Döner anahtar
Kumanda elemanının işlevi Parlaklık
Tetikleyici
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Ölçü, aydınlatma yüzeyi 100 mm x 100 mm
Gümrük taife numarası 85395000
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - zip