IL RL 070/130 IR 300
Aydınlatma
Tür | Halka aydınlatma |
Bunlar için uygundur: | IVS 1000i & DCR 1000i |
İşlevler | Entegre güç ayarı Tetiklenebilir çalışma |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 850 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Açılma açısı, maks. | 30 ° |
Koruma devresi | Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 35 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 8,9 W, 24 V DC'de |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı | Tetikleme yüksek 3,3 … 35,0 V (yüksek) / < 2,8V (düşük) |
İşlev | Tetikleyici |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Tetikleyici |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Halka |
Kalınlık | 29 mm |
Dış çap | 130 mm |
İç çap | 70 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum oksitlenmiş |
Plastik gövde | PC |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Gövde rengi | siyah |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Kumanda elemanları | Döner anahtar |
Kumanda elemanının işlevi | Parlaklık Tetikleyici |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Ölçü, aydınlatma yüzeyi | 100 mm x 100 mm |
Gümrük taife numarası | 85395000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |