IL AL 023/096 RD 301
Aydınlatma
Tür | LED yüzey aydınlatması |
Bunlar için uygundur: | IVS 1000i & DCR 1000i |
İşlevler | Entegre güç ayarı Tetiklenebilir çalışma |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 625 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Açılma açısı, maks. | 30 ° |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 12 W, 24 V DC'de |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı | Tetikleme yüksek 3,3 … 30,0 V (yüksek) / < 2,8V (düşük) Tetikleme polaritesi V+ (yüksek) / GND (düşük) |
İşlev | Tetikleyici |
İşlev | Tetiklenebilir polarite |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Tetiklenebilir polarite Tetikleyici |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 40 mm x 60 mm x 113 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum oksitlenmiş |
Plastik gövde | PC |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı |
Net ağırlık | 470 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Somun montajı opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 40 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Gümrük taife numarası | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |