IKB 25x20m
Artış bandı
Yapı şekli | dikdörtgen |
Yönden bağımsız | Hayır |
Montaj ölçüsü genişliği | 25 mm |
Montaj ölçüsü yüksekliği | 20.000 mm |
Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 20.000 mm |
Yansıtma yüzeyi genişliği | 25 mm |
Malzeme reflektör | Plastik |
Net ağırlık | 255 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Gümrük taife numarası | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |