IGSU14E/LWT.3-M12V
Ultrasonik çatal sensörü
Seri | 14 |
Fiziksel prensip | Ultrasonik |
Uygulama | Şeffaf etiketlerin tespiti Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti |
Etiket genişliği, min. | 4 mm |
Etiket boşluğu, min. | 2 mm |
Ortam | şeffaf ve şeffaf değil |
Özel versiyon | ALC fonksiyonu (izleme) Anahtarlama eşiği manüel ince ayarı Tanıtma girişi Uyarı çıkışı easyTeach fonksiyonu |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 60 mA, Tipik değer |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Tür | Tanıtma girişi |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥9V |
Giriş direnci | 15.000 Ω |
Anahtarlama durumu aktif | yüksek |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Yük kapasitesi | 0,01 µF |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / PNP açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır), NPN NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | aktif düşük (normal çalışma yüksek, olay halinde düşük) |
Anahtarlama frekansı | 2.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,2 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Tanıtma sırasında maks. bant hızı | 50 m/min |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM3 |
Profil | Akıllı sensör profili |
Min. periyot süresi | COM3 = 0,5 ms |
Çerçeve tipi | 2.5 |
Teknik özellik | V1.1 |
Cihaz kimliği | 2510 |
SIO modu desteği | Evet |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Konnektör çıkışı | dikey (bant gidişine dik) |
Yapı şekli | Çatal |
Ağız genişliği | 4 mm |
Ağız derinliği | 80 mm |
Ölçü (G x Y x U) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm, galvanize nikel kaplaması |
Net ağırlık | 270 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj braketi vida dişi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Kumanda elemanları | Kumanda butonları |
Kumanda elemanının işlevi | Etiket taşıyıcısında ve etikette dinamik öğretme |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
US patentleri | US 6,314,054 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |