IGSU 14D/6.3SD-S12

Ultrasonik çatal sensörü

Ürün numarası: 50126787

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
IGSU14E/LWT.3SD-M12
Ultrasonik çatal sensörü
Ürün numarası: 50142874
  • Seri: 14
  • Uygulama: Bağlantıyeri kontrolleri
  • Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
  • Arayüz: IO-Link
Ürün numarası: 50142874
Seri 14
Fiziksel prensip Ultrasonik
Uygulama Bağlantı yeri kontrolleri
Ortam şeffaf
Özel versiyon Tanıtma girişi
Uyarı çıkışı
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 80 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tür Tanıtma girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥8V
Giriş direnci 15.000 Ω
Anahtarlama durumu aktif yüksek
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Yük kapasitesi 0,5 µF
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi Yapıştırma yerindeki anahtarlama sinyali, değiştirme yapılabilir
İşlev Yapıştırma yeri tespit edildi
İşlev Nesne tespit edildi
Uyarı çıkışı
Anahtarlama frekansı 2.000 Hz
Tepki verme süresi 0,25 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Şerit hızı 2.400 m/min
Tanıtma şerit hızı 50 m/min
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Konnektör çıkışı yatay (bant gidişine paralel)
Yapı şekli Çatal
Ağız genişliği 4 mm
Ağız derinliği 68,5 mm
Ölçü (G x Y x U) 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 270 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj braketi vida dişi
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001848
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf