IGSU 14C/6.3SD-S12
Ultrasonik çatal sensörü
Seri | 14 |
Fiziksel prensip | Ultrasonik |
Uygulama | Bağlantı yeri kontrolleri Şeffaf etiketlerin tespiti Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti |
Ortam | şeffaf |
Özel versiyon | Uyarı çıkışı |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 80 mA |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Tür | Tanıtma girişi |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥8V |
Giriş direnci | 15.000 Ω |
Anahtarlama durumu aktif | yüksek |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Yük kapasitesi | 0,5 µF |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | Yapıştırma yerindeki anahtarlama sinyali, değiştirme yapılabilir |
İşlev | Yapıştırma yeri tespit edildi |
İşlev | Nesne tespit edildi Uyarı çıkışı |
Anahtarlama frekansı | 2.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,25 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Şerit hızı | 2.400 m/min |
Tanıtma şerit hızı | 50 m/min |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Konnektör çıkışı | yatay (bant gidişine paralel) |
Yapı şekli | Çatal |
Ağız genişliği | 4 mm |
Ağız derinliği | 68,5 mm |
Ölçü (G x Y x U) | 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 270 g |
Gövde rengi | Kırmızı siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj braketi vida dişi |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |