IFRK 93/4-100 L.2

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50027863

Seri 93
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Özel versiyon V optik
İşletme bölgesi 0,03 ... 0,1 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0,03 ... 0,1 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Odak sabit
Besleme gerilimi UB 18 ... 35 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi 0 V anahtarlama
İşlev Uyarı çıkışı
Anahtarlama frekansı 150 Hz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 170 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı I
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm EN 60947-5-2 (Almanca sürümü)
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf