HTU420B-500.3/6T-M8
Ultrasonik sensörü
Seri | 420B |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Özel versiyon | Tanıtma girişi |
MTTF | 430 Yıllar |
İşletme bölgesi | 0,015 ... 0,5 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Ultrasonik frekans | 290 kHz |
Ses lobu gelişimi | standart |
Işınlama yönü | önde |
Açılma açısı | 7 ° |
Ayarlama aralığı | 15 ... 500 mm |
Çözünürlük | 1,0 mm |
Tekrar edilebilirlik | 0,5 mm |
Sıcaklık kayması | 2 % |
Sıcaklık kayması referans büyüklüğü | Son değer |
Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
Anahtarlama histerezi | 4 % |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama voltajı | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 12 Hz |
Tepki verme süresi | 40 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | ASA, PMMA |
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
Net ağırlık | 22 g |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 3 Adet |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
Kumanda elemanının işlevi | Tarama aralıkların ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 75 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |