HTU420B-250.3/L6-M8
Ultrasonik sensörü
Seri | 420B |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Özel versiyon | Senkron çalışma Çoklu çalışma |
MTTF | 422 Yıllar |
İşletme bölgesi | 0,01 ... 0,25 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Ultrasonik frekans | 370 kHz |
Ses lobu gelişimi | standart |
Işınlama yönü | önde |
Açılma açısı | 3 ... 7 ° |
Ayarlama aralığı | 10 ... 250 mm |
Çözünürlük | < 0,3 mm |
Tekrar edilebilirlik | 0,5 mm |
Sıcaklık kayması | 2 % |
Sıcaklık kayması referans büyüklüğü | Son değer |
Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
Anahtarlama histerezi | 4 % |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 20 Hz |
Tepki verme süresi | < 25 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 |
Min. periyot süresi | COM2 = 5 ms |
Çerçeve tipi | 2.2 |
Teknik özellik | V1.1 |
Cihaz kimliği | 3074 |
SIO modu desteği | Evet |
Süreç verileri, uzunluk | 48 Bit |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | ASA, PMMA |
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
Net ağırlık | 22 g |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
Kumanda elemanının işlevi | Tarama aralıkların ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 75 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |