HTU418B-400.X3/LT4-M12

Ultrasonik sensörü

Ürün numarası: 50124267

Icon Icon Icon Icon
Seri 418B
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
içeriği 2 adet montaj somunu M18
Özel versiyon 2 bağımsız anahtarlama çıkışı
Senkron çalışma
Çoklu çalışma
İşletme bölgesi 0,025 ... 0,4 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 310 kHz
Ses lobu gelişimi standart
Işınlama yönü önde
Açılma açısı 9 °
Tekrar edilebilirlik 0,15 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Son değer
Sıcaklık kayması 1,5 %
Sıcaklık kayması referans büyüklüğü Son değer
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 15 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 30 ... 50 mA
Anahtarlama histerezi 5 mm
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 150 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2,5 V
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açıcı/kapatıcı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 1 Adet
Anahtarlama voltajı, çıkışlar tip. UB / 0 V
Voltaj türü, girişler DC
Anahtarlama voltajı, girişler tip. UB / 0 V
İşlev Aktivasyon girdisi
Serbest yapılandırılabilir
Tanıtma girişi
Anahtarlama frekansı 7 Hz
Tepki verme süresi 71 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Çerçeve tipi 2.5
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 0x000C00
SIO modu desteği Evet
Dual Channel Hayır
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 90 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT)
Net ağırlık 50 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP68
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - IO-Link Interface - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf