HTU418B-1000/4TX-M12
Ultrasonik sensörü
Seri | 418B |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
içeriği | 2 adet montaj somunu M18 |
Özel versiyon | Tanıtma girişi |
İşletme bölgesi | 0,15 ... 1 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Ultrasonik frekans | 200 kHz |
Ses lobu gelişimi | standart |
Işınlama yönü | önde |
Açılma açısı | 16 ° |
Tekrar edilebilirlik | 0,15 % |
Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Son değer |
Sıcaklık kayması | 0,17 %/K |
Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 15 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 30 ... 50 mA |
Anahtarlama histerezi | 10 mm |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama voltajı | düşük: 0,1 x UB yüksek: 0,9 x UB |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama akımı, maks. | 150 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2,5 V |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
Anahtarlama frekansı | 8 Hz |
Tepki verme süresi | 62 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 63 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Nikelli pirinç |
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
Net ağırlık | 50 g |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 85 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP68 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |