HTU330-3500.3/2NK-M12
Ultrasonik sensörü
Seri | 330 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
içeriği | 2 adet montaj somunu M30 |
Özel versiyon | 2 bağımsız anahtarlama çıkışı Senkron çalışma Çoklu çalışma |
İşletme bölgesi | 0,25 ... 3,5 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Ultrasonik frekans | 112 kHz |
Işınlama yönü | önde |
Açılma açısı | 7 ° |
Çözünürlük | 5 mm |
Tekrar edilebilirlik | 0,5 % |
Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Son değer |
Sıcaklık kayması | 8 % |
Sıcaklık kayması referans büyüklüğü | Son değer |
Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 5 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 50 mA |
Anahtarlama histerezi | 1 % |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 1 Adet |
Voltaj türü, girişler | DC |
İşlev | Karşılıklı etkileşimin engellenmesi |
Anahtarlama frekansı | 2 Hz |
Tepki verme süresi | 250 ms |
Hazırlık gecikmesi | 500 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 98,8 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | Polibütilen (PBT) |
Malzeme aktif yüzey | Plastik, Fiberglas takviyeli epoksi reçine |
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
Net ağırlık | 140 g |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 3 Adet |
Kumanda elemanları | Kumanda butonları |
Kumanda elemanının işlevi | Anahtarlama çıkışlarını/çıkış karakteristik eğrilerini ayarlama Fabrika ayarına sıfırlama Normalde kapalı kontak / normalde açık kontak geçişi |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |