HTU230-6000/L4-M12

Ultrasonik sensörü

Ürün numarası: 50149548

Icon Icon Icon
Seri 200
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
içeriği 2 adet montaj somunu M30
MTTF 633 Yıllar
İşletme bölgesi 0,6 ... 6 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 80 kHz
Ses lobu gelişimi standart
Işınlama yönü önde
Açılma açısı 14 °
Ayarlama aralığı 600 ... 6.000 mm
Çözünürlük 1,0 mm
Tekrar edilebilirlik 0,3 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Son değer
Sıcaklık kayması 0,2 %/K
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 45 mA
Anahtarlama histerezi 20 mm
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 2 Hz
Tepki verme süresi 250 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Çerçeve tipi 2.2
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 3071
SIO modu desteği Evet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 45,5 mm x 78 mm
Vida dişi büyüklüğü M30 x 1,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT)
Net ağırlık 190 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Kullanım kılavuzu - Interface description - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf