HTK 82-24V

Reflektör

Ürün numarası: 50000071

Özel versiyon Isıtma
Besleme gerilimi UB 24 V, AC/DC
Güç tüketimi, maks. 2,8 W
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 2 damarlı
Yapı şekli Yuvarlak
Montaj ölçüsü kalınlığı 21 mm
Montaj ölçüsü çapı 93 mm
Yansıtma yüzeyi çapı 78 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA8N
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Net ağırlık 364 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 39269097
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD modeli - zip