HTK 82-24V-8M
Reflektör
Özel versiyon | Isıtma |
Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC |
Güç tüketimi, maks. | 2,8 W |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 8.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 2 damarlı |
Yapı şekli | Yuvarlak |
Montaj ölçüsü kalınlığı | 21 mm |
Montaj ölçüsü çapı | 93 mm |
Yansıtma yüzeyi çapı | 78 mm |
Malzeme reflektör | Plastik |
Malzeme taşıyıcı maddesi | Plastik |
Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA8N |
Aktif yüzey yapısı | Üçlü |
Net ağırlık | 415 g |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
Gümrük taife numarası | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |