HT53C.XL/LG-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Seri | 53C |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
Uygulama | Kırılmış nesnelerin tespiti Saydam folyoları algılama Çok şeffaf şişelerin tespiti |
Özel versiyon | HYGIENE tasarımı Işık spotu ekstra uzun ışık spotu (XL) |
siyah - beyaz hatası | < %10 ila 60 mm |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,005 ... 0,05 m |
İşletme bölgesi, gri %18 | 0,005 ... 0,045 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,005 ... 0,04 m |
Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,005 ... 0,1 m |
Sınır mesafesi, gri %18 | 0,005 ... 0,09 m |
Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,005 ... 0,08 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Ayarlama aralığı | 20 ... 100 mm |
Işın hareketi | ayrı |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 645 nm |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,5 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 |
Profil | Akıllı sensör profili |
Min. periyot süresi | COM2 = 2,3 ms |
Teknik özellik | V1.1 |
Cihaz kimliği | 6004 |
SIO modu desteği | Evet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm |
Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
Malzeme kumanda elmanı | Plastik (POM Hostaform C9021, Kopolyester Tritan TX1001), yayılıma karşı korumalı |
Gövde pürüzlülüğü | Ra ≤ 0,8, Paslanmaz çelik gövde için tipik değer |
Paslanmaz çelik gövde | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Malzeme lens kapağı | Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik (PMMA+) |
Net ağırlık | 48 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Gövdenin uyumu |
Malzeme uyumluluğu | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
Kumanda elemanının işlevi | Tarama aralıkların ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP68 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |